Empalmadores de cables - QPD CW 4PE2,5 2X9-16 BK - 1403841

Pasamuro empalmador de cables ambos lados con tuerca QPD, negro, 4+PE polos, 1,0 mm² ... 2,5 mm² /690 V/20 A, para diámetros de cable de 9 mm ... 16 mm.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Innovador y que ahorra tiempo - Conexión rápida QUICKON para un ahorro de tiempo de hasta un 80 % en la conexión in situ
  • Cómodo: confeccionado sencillo y rápido sin herramienta especial
  • Sumamente robusto: carcasas en los grados de protección IP68/IP69K y IK07 para un amplio campo de aplicación
  • Conexión segura gracias a la polarización contra introducción incorrecta y protección contra el contacto según DIN EN 0105
  • Racional - al utilizar los pasamuros, ya no es necesario abrir los aparatos para conectar los cables

Datos mercantiles

Clave de pedido 1403841
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 384 (C-4-2013)
EAN 4046356670371
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 105,400 g