Empalmadores de cables - QPD CW 4PE2,5 2X9-16 GY - 1403840

Empalmador de cables QUICKON, gris, PE de 4 polos, 1,0 mm² ... 2,5 mm² / 690 V / 20 A, para diámetro de cable de 9 mm ... 16 mm.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1403840
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 171 (NTK-2012)
EAN 4046356670364
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 110,500 g