Empalmadores de cables - QPD C 4PE2,5 2X9-16 BK - 1403836

Empalmador de cables QUICKON, negro, 4+PE polos, 1,0 mm² ... 2,5 mm² / 690 V / 20 A, para diámetros de cable de 9 mm ... 16 mm.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Innovador y que ahorra tiempo - Conexión rápida QUICKON para un ahorro de tiempo de hasta un 80 % en la conexión in situ
  • Cómodo: confeccionado sencillo y rápido sin herramienta especial
  • Sumamente robusto: carcasas en los grados de protección IP68/IP69K y IK07 para un amplio campo de aplicación
  • Conexión segura gracias a la polarización contra introducción incorrecta y protección contra el contacto según DIN EN 0105
  • Sencillo y seguro - con el empalmador de cables pueden repararse o alargarse cables de manera rápida, en combinación con el conector enchufable también como acoplamiento

Datos mercantiles

Clave de pedido 1403836
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 463 (C-4-2015)
EAN 4046356670326
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 99,700 g