Conector - QPD P 4PE2,5 9-16 BK - 1403782

Conector QUICKON, negro, 4 polos + PE, 1,0 mm² ... 2,5 mm² / 690 V / 20 A, con tuerca QUICKON, para cables con un diámetro de 9 mm ... 16 mm.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Innovador y que ahorra tiempo - Conexión rápida QUICKON para un ahorro de tiempo de hasta un 80 % en la conexión in situ
  • Cómodo: confeccionado sencillo y rápido sin herramienta especial
  • Sumamente robusto: carcasas en los grados de protección IP68/IP69K y IK07 para un amplio campo de aplicación
  • Conexión segura gracias a la polarización contra introducción incorrecta y protección contra el contacto según DIN EN 0105
  • De mantenimiento sencillo - con los conectores enchufables puede realizarse una sustitución rápida del aparato y la puesta en marcha se facilita mediante cables preconfeccionados

Datos mercantiles

Clave de pedido 1403782
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 467 (C-4-2015)
EAN 4046356667135
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 75,800 g