Conector - QPD P 4PE2,5 9-16 GY - 1403781

Conector enchufable QUICKON, gris, 4 polos con PE, 1,0 mm² ... 2,5 mm² / 690 V / 20 A, con tuerca QUICKON, para cables con un diámetro de 9 mm ... 16 mm.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1403781
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356667128
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 68,640 g