Pasamuros - QPD W 4PE2,5 M20 0,5 GY - 1403738

Pasamuros, Conexión QUICKON, N.º polos: 4+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, gris, sin tuerca QUICKON, Diámetro de cable: 6 mm ... 10 mm, Rosca de montaje: M20, Conductores individuales (soldado), 2,5 mm², Conductores cortados de forma que quedan planos, Longitud del cable: 0,5 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1403738
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 169 (NTK-2012)
EAN 4046356665124
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 108,700 g