Pasamuros - QPD W 4PE2,5 9-16 M20 FC GY - 1403736

Pasamuros, Conexión QUICKON, N.º polos: 4+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 15 A, gris, con tuerca QUICKON, Diámetro de cable: 9 mm ... 16 mm, Rosca de montaje: M20, Conexión de enchufe plano (para casquillos enchufables planos según DIN 46247-2)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1403736
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 170 (NTK-2012)
EAN 4046356665100
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 59,700 g