Pasamuros - QPD W 4PE2,5 6-11 M25 BK ELED - 1403697

Pasamuros QUICKON, negro, 4+PE polos, 1,0 mm² ... 2,5 mm² / 690 V / 20 A, con tuerca QUICKON, para diámetro de cable de 6 mm ... 11 mm, con 5 conductores soldados de 2,5 mm², 0,125 m de largo, corte liso en el extremo. En el PE se encuentra un terminal de cable anular.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1403697
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356663823