Cable de sistema de bus - SAC-2P-MRB/1,0-910/FRB SCO - 1403634

Cable de sistema de bus, PROFIBUS (12 MBit/s), 2-polos, PUR sin halógenos, violeta RAL 4001, apantallado, Conector macho acodado M12 SPEEDCON, codificado B, a Hembra de conexión acodado M12 SPEEDCON, codificado B, Longitud de cable: 1 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1403634
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356663557
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 87,000 g