Cable de sistema de bus - SAC-2P-MRB/ 2,0-910 SCO - 1403630

Cable de sistema de bus, PROFIBUS (12 MBit/s), 2-polos, PUR sin halógenos, violeta RAL 4001, apantallado, Conector macho par M12 SPEEDCON, codificado B, a extremo de cable libre, Longitud de cable: 2 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1403630
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356663519
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 149,500 g