Conector - SACC-M12MSD-4CON-DM 5-8 SH VA - 1403580

como en la figura, pero codificado D

Conector, 4-polos, apantallado, Conector macho par M12, codificado D, Conexión por tornillo, Material de moleteado: Acero inoxidable 1.4404, Prensaestopas M16, Diámetro exterior del cable 5,5 mm ... 8,6 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Aplicación segura en campo gracias a altos grados de protección
  • Flexible: conector enchufable para la confección in situ
  • Conexión por tornillo: técnica de conexión probada para una gran selección de conductores diferentes
  • Envío fiable de señales - apantallado de 360° en entorno con carga electromagnética

Datos mercantiles

Clave de pedido 1403580
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356659512
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 56,900 g