Conector enchufable de montaje incorp. - SACC-EC-FS-3CON-M16/0,23AESCO - 1403549

Hembra de montaje incorporado para sensores/actuadores, 3 polos, SPEEDCON M12, con codificación A, montaje en pared delantera/atornillado con rosca M16, posicionable, con hilo trenzado TPE de 0,23 m, 3 x 0,34 mm², conexión especial

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1403549
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356658317
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 19,280 g