Cable de red - VS-M12FSBP-IP20-94B-LI/0,5 - 1403535

Cabo Ethernet confec., apantallado, 4 pares, AWG 26 flexible (7 hilos), RAL 5021 (azul agua), hembra de montaje incorporado M12, montaje pared trasera/atornillado con rosca M16 en conec. macho RJ45/IP20, Line, long.: 0,5 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1403535
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356656924
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 56,900 g
Número de tarifa arancelaria 85444210