Q2-FLA20,6-1,5 VERB BK - 1403391

Ninguna imagen disponible

Empalmador de cables QUICKON, negro, 3+PE polos, 0,75 mm2 ... 1,5 mm2 / 500 V / 15 A, para diámetro de cable 6 mm ... 12 mm. solo brida con contactos cod. 1642182

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1403391
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356650755