Conectores - Q 1,5-N-BK GY7035 - 1403389

Ninguna imagen disponible

Empalmador de cables QUICKON, negro, 3+PE polos, 0,75 mm² ... 1,5 mm² / 500 V / 15 A, para diámetros de cable de 6 mm ... 12 mm.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Sumamente robusto: carcasas en los grados de protección IP65/IP67 para un amplio campo de aplicación

Datos mercantiles

Clave de pedido 1403389
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356650731
Número de tarifa arancelaria 39269097