Cable de red - VS-M12FSBP-M12MS-936-LI/1,55 - 1403383

Cable de red, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-polos, PE-X, negro RAL 9005, apantallado, Conector recta M12 SPEEDCON / IP67, Codificación: D, a Hembra de montaje incorporado recta M12 / IP67, Codificación: D, Longitud de cable: 1,55 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1403383
Unidad de embalaje 1 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356650168
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 164,400 g