Cable de red - VS-M12MS-IP20-94B-LI/15,0 - 1403376

Cable Ethernet confec., apantallado, 4 pares, AWG 26 flexible (7 hilos), RAL 5021 (azul agua), conec. macho M12 en conec. macho RJ45/IP20, Line, long. 15 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1403376
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356649629
Número de tarifa arancelaria 85444210