Cable de red - VS-M12FSBP-IP20-94C-LI/1,0 - 1403374

Cable Ethernet confec., apantall., 4 pares, AWG 26 apto p. cadenas de suministro energía (19 hilos), RAL 5021 (azul agua), hembra mont. incorp. M12, mont. pared trasera/atornillado c. rosca M16 en conec. macho RJ45/IP20, Line, long. 1 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1403374
Unidad de embalaje 1 pcs
Cantidad de pedido mínima 25 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356649650
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 93,000 g
Número de tarifa arancelaria 85444210