Conector - SACC-M12MS-5CON-PG11-DUO VA - 1403371

Conector, 5-polos, Conector macho par M12, codificado A, Conexión por tornillo, Material de moleteado: Acero inoxidable 1.4404, Prensaestopas Pg11-DUO, Diámetro exterior del cable 2,1 mm ... 3 mm / 4 mm ... 5,2 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Aplicación segura en campo gracias a altos grados de protección
  • Flexible: conector enchufable para la confección in situ
  • Conexión por tornillo: técnica de conexión probada para una gran selección de conductores diferentes
  • Ahorro de espacio: conexión de dos sensores a un conector enchufable con junta de varias capas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1403371
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 23 (C-4-2015)
EAN 4046356649384
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 28,500 g