Conector enchufable RJ45 - VS-PPC-C1-MNNA-4Q5-EMC - 1403366

Conector enchufables push-pull EMV

Conector enchufable push-pull (variante 14), metal, con inserto de conector enchufable RJ45-QUICKON 4 polos, con técnica de conexión rápida QUICKON, para conductores de 1 y 7 hilos AWG 22, para un diámetro de cable de 5,0 mm ... 8,0 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1403366
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 80 (C-2-2013)
EAN 4046356708319
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 79,600 g