Cable de red - VS-M12FSBP-IP20-94B-LI/0,3 - 1403267

Cable Ethernet confec., apantallado, 4 pares, AWG 26 flexible (7 hilos), RAL 5021 (azul agua), hembra de montaje incorporado M12, montaje pared trasera/atornillado con rosca M16 en conec. macho RJ45/IP20, Line, long. 0,3 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1403267
Unidad de embalaje 1 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356646215
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 48,100 g
Número de tarifa arancelaria 85444210