Cable de red - VS-M12FSBP-IP20-93E-LI/0,3 - 1403157

Cable Ethernet confeccionado, CAT5e, apantallado, 2 pares, AWG 26 flexible (7 hilos), RAL 5021 (azul agua), hembra de montaje incorporado M12, montaje en paredes posteriores/montaje atornillado SPEEDCOM a conector macho RJ45/IP20, Line, longitud 0,3 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1403157
Unidad de embalaje 1 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356644068
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 44,500 g
Número de tarifa arancelaria 85444290