Conector enchufable de montaje incorporado para sistema de bus - SACCBP-M12MSB-2CON-M16/2,0-915 - 1402849

Macho de montaje incorporado para sistema de bus, PROFIBUS, 2 polos, M12, apantallado, envoltura ext. verde, codif. B, montaje en pared posterior/atornillado con rosca M16, cable bus 2 m, 2 x 0,25 mm²

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1402849
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356633505
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 173,860 g