Borne de tierra Mini - MBK 2,5/E-PE - 1402788

Borne de tierra Mini, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Número de conexiones: 2, Sección: 0,2 mm² - 2,5 mm², AWG: 24 - 14, Anchura: 5,2 mm, Color: amarillo-verde, Tipo de montaje: NS 15

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Si los minibornes de tierra se colocan al final de una regleta de bornes, utilizar un soporte final, p. ej., el E/MK
  • El color verde-amarillo de la carcasa señala de manera inconfundible la función de conductor de protección del borne
  • Los minibornes de tierra están conectados por sus elementos de pie eléctricamente con el carril simétrico, de manera que estos pueden utilizarse como barra colectora PE
  • Estos minibornes de tierra han sido construidos especialmente para un carril simétrico de 15 mm NS 15 según EN 60715

Datos mercantiles

Clave de pedido 1402788
Unidad de embalaje 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 518 (CL1-2011)
EAN 4017918020897
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5,210 g
Número de tarifa arancelaria 85369010