Conector enchufable de montaje incorporado para sistema de bus - SACC-DSI-FSD-4-PL180/12 EMV SH - 1402604

Hembra de montaje incorporado para sistema de bus, Ethernet, 4 polos, SPEEDCON M12, apantallada, con codificación D, montaje en pared trasera/montaje atornillado con rosca Pg9, con conexión por soldadura recta, versión con soldadores de lápiz de 12 mm de longitud, con junta plana, con tuerca CEM

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Fácil montaje de las placas de circuito impreso: conectores de una pieza para la soldadura por ola
  • Todos los esquemas de polos y codificaciones usuales para la transmisión de señales, datos y potencia con construcción Design-in uniforme
  • El bloqueo rápido SPEEDCON reduce los tiempos de cableado
  • Para una alta seguridad de transmisión: conexión de pantalla a la carcasa opcional mediante contacto apantallado
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1402604
Unidad de embalaje 20 pcs
Cantidad de pedido mínima 100 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356624565
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 14,080 g