Conector enchufable de montaje incorp. - SACC-E-MINFS-5CON-PG13/1,0 - 1402590

Hembra de montaje incorporado para sensores/actuadores, 5 polos, 7/8", montaje en pared delantera con rosca Pg13,5, con hilo trenzado de PVC de 1,0 m, 5 x 0,75 mm²

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1402590
Unidad de embalaje 1 pcs
Cantidad de pedido mínima 100 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356624183
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 22,220 g