Cable patch - VS-PNRJ45R-PNRJ45R-93K-1,0 - 1402515

Cable de parcheo Sercos III

Cable de parcheo Sercos III, apantallado, cuadrete en estrella, AWG 22 flexible (7 hilos), RAL 3020 (rojo tráfico), conector macho RJ45/IP20, acodado, a macho RJ45/IP20, acodado, longitud: 1,0 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1402515
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 321 (PC-2011)
EAN 4046356622547
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 93,500 g
Número de tarifa arancelaria 85444210