Cable patch - VS-PNRJ45-PNRJ45-93G-2,0 - 1402507

Cable de parcheo EtherCAT®

Cable de parcheo EtherCAT®, apantallado, cuadrete en estrella, AWG 22 flexible (7 hilos), verde, conector macho RJ45/IP20, recto, a macho RJ45/IP20, recto, longitud: 2,0 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1402507
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 320 (PC-2011)
EAN 4046356622264
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 160,300 g
Número de tarifa arancelaria 85444210