Cable patch - VS-PNRJ45R-PNRJ45R-93G-1,0 - 1402506

Cable de parcheo EtherCAT®

Cable de parcheo EtherCAT®, apantallado, cuadrete en estrella, AWG 22 flexible (7 hilos), verde, conector macho RJ45/IP20, acodado, a macho RJ45/IP20, acodado, longitud: 1,0 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1402506
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 320 (PC-2011)
EAN 4046356622257
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 94,800 g
Número de tarifa arancelaria 85444210