Conector enchufable de montaje incorp. - SACCBP-FSD-4CON-M16/0,5-933SCO - 1402471

Hembra de montaje incorporado, apantallada, 4 polos, M12, codificado D, montaje en pared trasera/por tornillo con rosca M16, con cable de 0,5 m, 4 x 0,34 mm²

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1402471
Unidad de embalaje 1 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356616638
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 60,100 g