Cable de red - VS-M8MS-IP20/93B-2,0 - 1402454

Cable Ethernet confec., modelo B, apantallado, cuadretes en estrella, AWG 22 flexible (7 hilos), RAL 6018 (verde amarillo), conector macho Ethernet M8 en conec. macho RJ45/IP20, long.: 2,0 m, apto para PROFINET y EtherCAT

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1402454
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 322 (PC-2011)
EAN 4046356616119
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 163,200 g