Cable para sensores/actuadores - SAC-17P-MS/10,0-35T/FS SH SCO - 1402422

Cable para sensores/actuadores, 17 polos, PUR/PVC, negro RAL 9005, apantallado, conector macho recto  SPEEDCON M12, codificado A, en  conector hembra recto, M12-SPEEDCON, longitud de cable: 10 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Ahorra tiempo gracias a la instalación con bloqueo rápido SPEEDCON
  • Ahorrar espacio con conectores enchufables de muchos polos
  • Envío fiable de señales - apantallado de 360° en entorno con carga electromagnética
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1402422
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 201 (C-4-2015)
EAN 4046356615426
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1.129,600 g