Cable de sistema de bus - SAC-2P-M12MSB/5-915/M12FSB VA - 1402381

como en la figura, pero con tuerca de plástico

Cable de sistema de bus, PROFIBUS, 2-polos, PUR/PVC, azul, apantallado, Conector macho par M12, codificado B, a Hembra de conexión par M12, codificado B, Longitud de cable: 5 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1402381
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356610834
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 425,100 g