Cable de sistema de bus - SAC-2P-M12MSB/0,2-915/M12FSBVA - 1402378

como en la figura, pero con tuerca de plástico

Cable de sistema de bus, PROFIBUS, 2-polos, PUR/PVC, azul, apantallado, Conector macho par M12, codificado B, a Hembra de conexión par M12, codificado B, Longitud de cable: 0,2 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1402378
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356610865
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 52,700 g