Conector enchufable de montaje incorp. - SACC-EC-FSB-5-M16/0,5 0,14 SCO - 1402342

Hembra de montaje incorporado para sensores/actuadores, 5 polos, SPEEDCON M12, codificada B, montaje en paredes delanteras/montaje atornillado con rosca M16, posicionable, con hilo trenzado TPE de 0,5 m, 5 x 0,14 mm², inyectado

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1402342
Unidad de embalaje 1 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356606561
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 22,500 g