Conector enchufable de montaje incorp. - SACC-DSI-MS-4P-M12/0,07 SH - 1402328

Ninguna imagen disponible

Macho de montaje incorporado para sensores/actuadores, 4 polos, SPEEDCON M12, codificado A, montaje en paredes posteriores/montaje atornillado, con rosca M12, con hilo TPE de 0,05 m, 4 x 0,34 mm²

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1402328
Unidad de embalaje 1 pcs
Cantidad de pedido mínima 100 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356599924
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 11,200 g