Cable de red - VS-M12FSBP-OE-93E-LI/2,25 - 1402222

Cable Ethernet confeccionado, CAT5e, apantallado, de 2 pares, AWG 26 flexible (7 hilos), RAL 5021 (azul agua), hembra de montaje M12, montaje en paredes posteriores/montaje atornillado con rosca M16 a extremo de cable libre, línea, longitud 2,25 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1402222
Unidad de embalaje 1 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356588522
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 123,100 g