Conector enchufable de montaje incorp. - SACC-E-MS-8CON-M16/1,1SCO D-AU - 1402213

con la siguiente ocupación de pines: blanco, 1; amarillo, 4; marrón, 2; rosa, 6; pines 3, 5, 7, 8 no ocupados

Conector enchuf. de montaje incorp. para sens./actuad., 4 polos, SPEEDCON M12, codif. A, montaje en pared delantera/atornillado c. rosca M16, c. hilo trenzado TPE de 1,1 m, 8 x 0,25 mm²

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1402213
Unidad de embalaje 1 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356588577
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 25,300 g