Cable Patch para fibra óptica - FOC-HCS-RUGGED-1014/... - 1402191

Cable de instalación PCF confeccionable robusto para interiores con elementos de aramida y compensadores de tensión con gran resistencia a rotura. Elementos individuales de material FRNC muy flexible. Sin halógenos, resistente al ozono y a los rayos ultravioleta con un revestimiento externo de poliuretano (PUR) robusto.

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Elementos compens. tracción resist. rotura, aramida
  • Cable instalación robusto para empleo interior
  • Conductores indiv. 2,9 mm, material FRNC muy flexible
  • Envoltura ext. robusta, poliuretano (PUR)
  • Sin halógenos, resist. ozono y rayos UV

Datos mercantiles

Clave de pedido 1402191
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 153 (C-2-2013)
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,000 g
Número de tarifa arancelaria 85447000