Cable Patch para fibra óptica - FOC-RUGGED-1012/... - 1402185

Cable de instalación POF confeccionable robusto para disposición fija en interiores. Dispuesto para altas exigencias de tensión y presión transversal, con elementos individuales de poliamida (PE) resistente a grandes esfuerzos. Sin halógenos, resistente al ozono y a los rayos ultravioleta con un revestimiento externo de poliuretano (PUR) reforzado.

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Envoltura ext. reforzada, poliuretano (PUR)
  • Conductores indiv. 2,2 mm, poliamida (PA) muy resistente
  • Diseñado para altas exigencias de carga de tracción y compresión transversal
  • Cable de instalación robusto para tendido fijo en interiores
  • Sin halógenos, resist. ozono y rayos UV

Datos mercantiles

Clave de pedido 1402185
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 141 (C-2-2013)
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,000 g
Número de tarifa arancelaria 85447000