Cable de red - VS-M12FSBP-IP20-93E-LI/0,25 - 1402129

Cable Ethernet confeccionado, CAT5e, apantallado, de 2 pares, AWG 26 flexible (7 hilos), RAL 5021 (azul agua), hembra de montaje M12, montaje en paredes posteriores/montaje atornillado con rosca M16 a conector RJ45/IP20, línea, longitud 0,25 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1402129
Unidad de embalaje 1 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356584883
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 44,000 g