Miniborne de paso - MBK 10 - 1402018

Miniborne de paso, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Número de conexiones: 2, Sección: 0,5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, Anchura: 7,5 mm, Color: gris, Tipo de montaje: NS 15

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Permite ahorrar espacio gracias a su construcción compacta y a la posibilidad de montaje sobre carril simétrico de 15 mm
  • De clara disposición gracias a la rotulación de todos los puntos de bornes
  • Distribución de potencial sencilla mediante puentes enchufables estándar

Datos mercantiles

Clave de pedido 1402018
Unidad de embalaje 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918020750
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 13,300 g
Número de tarifa arancelaria 85369010