Tira Zack de índices para rotulado - BNB-ZB 5,2,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1401802

La figura muestra la variante BN-ZB 5,2 –SIN ROTULAR, - NÚMEROS SUCESIVOS y BNB-ZB 5,2 SO/CMS

Tira Zack de índices para rotulado, Tiras, blanco, Rotulado, Rotulación longitudinal: Números correlativos de 1-10, 11-20 etc. hasta 991-1000, Tipo de montaje: Enchufar, para ancho de borne: 5,2 mm, Superficie útil: 4 x 4 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1401802
Unidad de embalaje 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 455 (CL-2007)
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,460 g
Número de tarifa arancelaria 49119900