Cable de red - NBC- 5,0-94B/M12FS - 1401801

Ninguna imagen disponible

Cable de red, Ethernet 8 polos, PUR, azul agua RAL 5021, apantallado, extremo del conductor libre, en conector hembra M12, longitud de cable: 5 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1401801
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356911351
Número de tarifa arancelaria 85444210