Carril - NS 15 BLK UNPERF 2000MM - 1401789

La figura muestra la variante NS 15 en la ejecución perforada y sin perforar

Carril simétrico, material: Acero, sin perforar, altura 5,5 mm, anchura 15 mm, longitud: 2 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Para una mayor necesidad de números de piezas, se ofrece el mismo artículo con un embalaje de 25 piezas (50 m)

Datos mercantiles

Clave de pedido 1401789
Unidad de embalaje 5 M
Cantidad de pedido mínima 5 M
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918155421
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 238,000 g
Número de tarifa arancelaria 72166190