Carril simétrico sin perforar - NS 15 UNPERF 2000MM - 1401695

Carril simétrico sin perforar, Perfil estándar, anchura: 15 mm, altura: 5 mm, según EN 60715: 2001, material: Acero, galvanizado, pasivado de capa gruesa, longitud: 2000 mm, color: plateado

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Todos los carriles simétricos también pueden suministrarse confeccionados
  • Se ha dado especial consideración a la precisión dimensional y al tratamiento superficial
  • La ejecución de los carriles simétricos satisface la norma europea EN 60715.

Datos mercantiles

Clave de pedido 1401695
Unidad de embalaje 5 pcs
Cantidad de pedido mínima 5 pcs
Página del catálogo Página 566 (C-3-2017)
EAN 4017918020507
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 330,000 g
Número de tarifa arancelaria 72166190