Cable de red - VS-M12MR-IP20-93E-LI/0,3 - 1401561

como en la figura, pero con conector macho acodado M12

Cable Ethernet confeccionado, CAT5e, apantallado, 2 pares, AWG 26 flexible (7 hilos), RAL 5021 (azul agua), conector macho M12 acodado en conector macho RJ45/IP20, Line, longitud 0,3 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1401561
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356563789