Conector enchufable de montaje incorporado para sistema de bus - SACCBP-M12FSB-2CON-M16/2,0-915 - 1401425

Hembra de montaje incorporada para sistema bus, PROFIBUS, 2 polos, M12, apantallada, codificada B, montaje en paredes posteriores/montaje atornillado con rosca M16, con cable de bus de 2 m, 1x2x 0,2 mm²

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1401425
Unidad de embalaje 1 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356555234
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 159,700 g