Cubierta de conexiones - SACB-C-H180-6/12 SCO P PUR/ - 1401413

Cubierta de conexiones, Aplicación: caja de sensores/actuadores, Tipo de conexión: Conector hembra SPEEDCON M12 Plástico, Número de puestos enchufables: 6, Ocupación de los puestos enchufables: Doble, Indicación de estado: No; Conexión de cable principal: Conexión por tornillo enchufable 180°, PUR/PVC, Longitud de cable: 0,5 m ... 50 m, Apantallamiento: no

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1401413
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 249 (C-4-2015)
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1.117,720 g