Marcador para bornes - BN WH - 1401404

Marcador para bornes, Clavo, blanco, sin rotular, rotulable con: Rotulador especial, Tipo de montaje: Enchufar, para ancho de borne: 4,2 mm, Superficie útil: 4 x 4 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1401404
Unidad de embalaje 100 pcs
Cantidad de pedido mínima 100 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 499 (C-3-2015)
EAN 4017918020378
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,040 g
Número de tarifa arancelaria 39269097